Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Remote sensor device with 1.5m cable length

088H2344

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationHeat cost allocation
Approval authorityIGE
Batteriets livslängd [år]10 år
BeskrivningHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Device system typeVisual
Device versionRemote sensor device with 1.5m cable length
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensioner (höjd x bredd x djup)90.5 x 38 x 28 mm
Displaytyp(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
Givartemperatur [°C] [Max]120 °C
GodkännandeSE15 H002 DF
HusfärgRAL 9010 White
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Leverera batterier3 V lithium battery
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Optional scalesUnit scale
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypHeat Cost Allocator
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
SkyddsklassIP52
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
TemperaturgivartypNTC, prematurely aged
Upper temperature limit [Max]120 °C
Weight without back plate [g]49 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.07 Kilogram
Nettovikt0.07 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425117237