Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Compact device

088H2343

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationHeat cost allocation
Approval authorityIGE
Batteriets livslängd [år]10 år
BeskrivningHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Device system typeVisual
Device versionCompact device
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensioner (höjd x bredd x djup)90.5 x 38 x 28 mm
Displaytyp(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
Givartemperatur [°C] [Max]120 °C
GodkännandeSE15 H002 DF
HusfärgRAL 9010 White
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Leverera batterier3 V lithium battery
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10V HCA Visual
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Optional scalesUnit scale
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypHeat Cost Allocator
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
SkyddsklassIP52
StandardEN834
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
TemperaturgivartypNTC, prematurely aged
Upper temperature limit [Max]105 °C
Weight without back plate [g]42 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.066 Kilogram
Nettovikt0.04 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.335 Liter
EAN/UPC5702425117220