RET2001RF + RX1-S V2, Batterier för termostat + 230Vac för mottagare
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.044 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.022 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal batterier | 2 |
| Antal kanaler | 1 |
| Applikation | Room heating |
| Bakbelyst display | Ja |
| Bakre plåt | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Batteriets livslängd [år] | 2.0 år |
| Batterityp | 2 alkaliska AA-batterier |
| Batterityp eller namn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivning | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| CE-godkänd | Yes |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Djup [mm] | 30 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Färg | Vit RAL 9010 |
| Frostskydd | Ja |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkännande | CEUKCA |
| Höjd [mm] | 86 mm |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | 3 Wire |
| Kontrollera föroreningar | Grad 2 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kontrolltyp | On / off-modulerande styrning |
| Kulhårdhetstest [°C] | 75 °C |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| Modulerande reglering | Ja |
| Namn på kategori | Digital RF Thermostat |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 40 °C |
| On / off-modulerande styrning | Ja |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| PÅ/AV-styrning | Ja |
| Product line | 03 |
| Produktbeskrivning | RET2001RF + RX1-S V2 |
| Produktgrupp | Rumstermostater, RET |
| Produkttyp | RET2001 |
| RF-frekvens [MHz] | 433.92 MHz |
| RF-område [m] | 30 m |
| SCIP ID nr | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Electronic programmable room thermostat |
| Statusindikator | Ja |
| Temperaturbegränsare [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperaturbegränsare [°C] [Min] | 5 °C |
| Tillförseltyp | Batterier för termostat + 230Vac för mottagare |
| UNSPSC-KOD | 41112209 |
| Utgångsrelä märkdata induktiv [A] | 1 A |
| Utgångsrelä märkdata resistiv [A] | 3 A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 420 Gram |
| Nettovikt | 400 Gram |
| Volym | 1.36 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |