Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperGänga
ApplikationVärme
Batteriets livslängd [år]12 år
BeskrivningM-Cal 447/1,5/framåt/DN15/puls
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]15 mm
EnergienhetkWh
Flöde [m3/h]1.50 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]3.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.02 m³/h
FlödesmätningsprincipMekanisk (Multi-jet)
Gränssnittsmodul, kortplats 1pulsutgång
Kapslingsklass, flödesgivareIP54
Kapslingsklass, kalkylatorIP54
Lagringstemperatur [°C] [Max]55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Matningsspänningstypbatteri
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE1 / M1
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypM-Cal Compact
Stand. för godkännandeMID DE-07-MI004-PTB030
Temperaturgivare monteringDirekt
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]1.5 m
TemperaturgivartypPt 500
Tillåtna medierVatten (AGFW FW510)
Version för montageFramåt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.85 Kilogram
Nettovikt0.85 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697