Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperGänga
ApplikationVärme
BeskrivningSONO1500CT värme Qp0.6 110 DN15 PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Flöde [m3/h]0.60 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.01 m³/h
FlödesmätningsprincipUltraljud
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]2.5 m
Kapslingsklass, flödesgivareIP54
Lagringstemperatur [°C] [Max]55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Matningsspänningstypej relevant/extern
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
OmgivningsklassE1 / M1
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 1500 CT
Pulsvärde, volym [l/puls]1.0 l/pulse
Stand. för godkännandeMID DE-09-MI004-PTB011
Startflöde [l/h]1.0 L/h
Tillåtna medierVatten (AGFW FW510)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt16.9 Kilogram
Nettovikt16.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104057422