Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationVärme
Batteriets livslängd [år]11 år
BeskrivningINFOCAL8 värme Qp560–1900 50 l/p L Abat MBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergienhetMWh (med 1 decimal efter komma)
Flöde [m³/h] [Max]1900.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]560.00 m³/h
Gränssnittsmodul, kortplats 1M-bus-modul
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsklass, kalkylatorIP54
Lagringstemperatur [°C] [Max]60 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
MatningsspänningstypBatteri 1 A-cell
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]93 % RH
OmgivningsklassE2 / M2
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypINFOCAL 8
Pulsvärde, volym [l/puls]50.0 l/pulse
Stand. för godkännandeMID DE-10-MI004-PTB008
Temperaturgivare monteringDykrör
Temperaturgivare, diameter [mm]5.2 mm
Temperaturgivare, kabellängd [m]4.9 m
TemperaturgivartypPt 500
Version för montageLåg temperatur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.83 Kilogram
Nettovikt0.31 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253