Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

FJÄRRKONTROLL ECA 61

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningECA 61, fjärrpanel
Busskabellängd [m]50 m
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkännandeCE
KapslingsgradIP20
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionFJÄRRKONTROLL ECA 61
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Product line08
ProduktgruppTillbehör – Elektroniska regulatorer
ProdukttypECA 61
Stand. för godkännandeEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Transporttemperatur [°C] [Max]70 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-40 °C
Version för montageVäggmontering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.246 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Volym0.954 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm