Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekDN 80
AnslutningstyperFläns
ApplikationVärme
BeskrivningSONO1500CT värme Qp40 300 DN80 PN25 FL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Flöde [m3/h]40.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]0.40 m³/h
FlödesmätningsprincipUltraljud
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m]2.5 m
Kapslingsklass, flödesgivareIP54
Lagringstemperatur [°C] [Max]55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Kännetecken
Värde
Matningsspänningstypej relevant/extern
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]5 °C
Nominellt tryck [bar]25 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]5 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max]95 % RH
OmgivningsklassE1 / M1
Product line08
ProduktgruppEnergimätare
ProdukttypSONO 1500 CT
Pulsvärde, volym [l/puls]100.0 l/pulse
Stand. för godkännandeGOST
Startflöde [l/h]80.0 L/h
Tillåtna medierVatten (AGFW FW510)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.407 Kilogram
Nettovikt12.407 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866