Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Kylmöbelreglering (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funktion: 2 utgångar, 1 temp.givare, Matningsspänning [V] AC: 230, Kommunikat.: LON, tillval, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 30

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal förångare, max.1 antal
Antal kompressorer, max.1 antal
Antal per förpackningsformat30 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framJa
Effektförbrukning [W]1.5 VA
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion2 utgångar, 1 temp.givare
GodkännandeC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Kommunikat.LON, tillval
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppFörångare och rumstermostat
ProduktnamnKylmöbelreglering (TXV)
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 202A1
RegulatortypKylm. regulator (temp.)
ServicerbarNej
TillämpningsområdeKylreglering
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.183 Kilogram
Nettovikt0.159 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801