Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analoga ingångar (Al) [pc]: 7, Analoga utgångar (AO) [pc]: 2

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Analoga ingångar (Al) [pc]7 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]2 antal
Antal per förpackningsformat12 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]5 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]3 antal
Display – tillvalEKA 163BEKA 164B
Display framJa
Effektförbrukning [W]5.0 VA
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionOptyma-regulator
GodkännandeC-TICKCECMIMEAC
Kommunikat.MODBUSRS485
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnRegulator för luftkylda aggregat
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypOptyma Plus controller
RegulatortypRegulator för luftkylda aggregat
ServicerbarNej
TillämpningsområdeKylaggregat
TRIAC-utgång1 antal
Ytterligare informationWithout terminals

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.482 Kilogram
Nettovikt0.429 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345