Danfoss logo
AK-CC 460

Kylmöbel-/rumsregulator (EEV), AK-CC 460

084B8016

Funktion: Standard, Matningsspänning [V] AC: 230, Kommunikat.: MODBUS, tillval; MODBUS; DANBUSS, tillval; LON, tillval, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 084B4058

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga utgångar (AO) [pc]1 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal förångare, max.1 antal
Antal givaringångar5 antal
Antal kompressorer, max.2 antal
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitala ingångar (DI) [pc]2 antal
Display – tillvalEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Display framJa
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]5.0 VA
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionStandard
GivaranslutningSkruvplint
Kännetecken
Värde
GodkännandeC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Inom WEEE-omfattningenYes
Kommunikat.DANBUSS, tillvalLON, tillvalMODBUS, tillvalMODBUS
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppFörångare och rumstermostat
ProduktnamnKylmöbel-/rumsregulator (EEV)
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypAK-CC 460
RegulatortypSemi-inkopplingsreg. (temp.)
ServicerbarNej
TillämpningsområdeTemperaturreglering
Utgångsspänning [V] AC230 V
UtrustningSkruvplintar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.661 Kilogram
Nettovikt0.53 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360