Danfoss logo
AK-PC 530

Maskinregulator, AK-PC 530

084B8007

Funktion: 1 sug och 1 kondensor, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: LON; ETHER, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 10

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G0283

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Ant. kompr. säkerhetssign., max.1 antal
Antal fläktar, max.8 antal
Antal kompressorer, max.8 antal
Antal per förpackningsformat10 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display – tillvalEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Display framNej
Effektförbrukning [W]8.0 VA
Extra larmingångar max.5 antal
FläktkapacitetsstyrningSteg/varvtal
FläktstyrningslägeP/PI
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion1 sug och 1 kondensor
GodkännandeC-TICKCEEAC
I/O-kontakter max.33 antal
Kännetecken
Värde
Ingång för kapacitetsstyrningTryck/temperatur
Innehåller batterierNo
KapacitetsstyrningslägeNZ
Kommunikat.ETHERLON
KompressorkapacitetslägeSteg
Kondensorregulator, typTryck/temperatur
Material DescriptionREGULATOR AK-PC 530
Matningsspänning [V] AC24 V
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperFlytande kondensatortryckVärmeåtervinningsfunktionNatthöjningP0-optimeringAnslutningsspår
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnMaskinregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypAK-PC 530
RegulatortypMaskinregulator
ServicerbarNej
TillämpningsområdeKapacitetsstyrning
Ytterligare informationGen. Version

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.576 Kilogram
Nettovikt0.44 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153