Danfoss logo
EKC 313

Vätskeinsprutningsregulator, EKC 313

084B7253

Funktion: Kaskad CO2, Matningsspänning [V] AC: 24, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal givaringångar2 antal
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framJa
Effektförbrukning [W]8.0 VA
FläktstyrningslägePI
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionKaskad CO2
GodkännandeCELLC CDC TYSK
I/O-kontakter max.8 antal
KapacitetsstyrningslägePI
Kännetecken
Värde
Kondensorregulator, typTryck/temperatur
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Matningsspänning [V] AC24 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperCO2-kompatibelKaskadstyrningAnslutningsspår
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnVätskeinsprutningsregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 313
RegulatortypKylregulator
ServicerbarNej
TillämpningsområdeIntern värmeväxlare av kaskadtyp
Typ av givareTryckgivare, AKS2050PT 1000
VentilutgångETS (EEV)ICMT+ICAD

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.328 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237