Danfoss logo
EKC 326

Gaskylarregulator, EKC 326A

084B7252

Funktion: Gaskylare för CO2, Matningsspänning [V] AC: 24, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framJa
Effektförbrukning [W]8.0 VA
FläktstyrningslägePI
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionGaskylare för CO2
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSK
I/O-kontakter max.8 antal
KapacitetsstyrningslägePI
Kondensorregulator, typTryck/temperatur
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Matningsspänning [V] AC24 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperLarmutgångCO2-kompatibelAnslutningsspår
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnGaskylarregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 326A
RegulatortypKylregulator
ServicerbarNej
TillämpningsområdeGaskylare
Typ av givareTryckgivare, AKS20501 x Pt 1000
VentilutgångCMMCMMTETSICMT+ICAD

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.337 Kilogram
Nettovikt0.314 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416