Danfoss logo
EKC 319A

Vätskeinsprutningsregulator, EKC 319A

084B7251

Funktion: Vätskeinsprutningsregulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framJa
Effektförbrukning [W]5.0 VA
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionVätskeinsprutningsregulator
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSK
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Matningsspänning [V] AC24 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnVätskeinsprutningsregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 319A
RegulatortypKylregulator
ServicerbarNej
TillämpningsområdeVätskeinsprutningsreglering

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.347 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503