Överhettningsregulator, EKC 315A
084B7249
Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
084B7249
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 2 antal |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Datakomm. tillval | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 1 antal |
| Effektförbrukning [W] | 5.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektronisk ventilreglering |
| Produktnamn | Överhettningsregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | EKC 315A |
| Servicerbar | Nej |
| Ventilutgång | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Ytterligare information | Särskilda inställningar för Japan |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.34 Kilogram |
| Nettovikt | 0.32 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |