Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Maskinregulator, EKC 331T

084B7105

Funktion: Kompressor, kondensor, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G0289, 080Z0191

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal fläktar, max.5 antal
Antal kompressorer, max.4 antal
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framJa
Effektförbrukning [W]5.0 VA
FläktkapacitetsstyrningSteg
FläktstyrningslägeNZ
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionKompressor, kondensor
GodkännandeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
I/O-kontakter max.8 antal
Kännetecken
Värde
Ingång för kapacitetsstyrningTryck/temperatur
KapacitetsstyrningslägeNZ
KompressorkapacitetslägeSteg
Kondensorregulator, typTryck/temperatur
Material DescriptionREGULATOR EKC331T 230V
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperNatthöjningAnslutningsspår
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnMaskinregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 331T
RegulatortypKapacitetsregulator
ServicerbarNej
TillämpningsområdeKapacitetsstyrning

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.356 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858