Danfoss logo
EKC 315A

Överhettningsregulator, EKC 315A

084B7086

Analoga ingångar (Al) [pc]: 2

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]2 antal
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
Datakomm. tillvalLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]5.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionEKC 315A FÖR TQ/AKV
Matningsspänning [V] AC24 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppElektronisk ventilreglering
ProduktnamnÖverhettningsregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 315A
ServicerbarNej
VentilutgångAKVAKVAICM (+ICAD)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.354 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174