Danfoss logo
EKC 366

Mediatemperaturregulator, EKC 366

084B7076

Matningsspänning [V] AC: 24, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
Datakomm. tillvalLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]5.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionMedia temperature controller
GodkännandeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionINTERFACEMODUL EKC366 PM/CVQ
Matningsspänning [V] AC24 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFörångare och rumstermostat
ProduktnamnMediatemperaturregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 366
ServicerbarNej
VentilutgångCVQ

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.314 Kilogram
Nettovikt0.286 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384