Vätskenivåregulator, EKC 347
084B7067
Vätskenivåregulator, Produkttyp: EKC 347
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 080G5000
084B7067
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Datakomm. tillval | LON RS 485 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 5.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | CONTROLLER EKC 347 |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektronisk ventilreglering |
| Produktnamn | Vätskenivåregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | EKC 347 |
| Servicerbar | Nej |
| Ventilutgång | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.362 Kilogram |
| Nettovikt | 0.32 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.559 Liter |
| EAN/UPC | 5702428089036 |