Danfoss logo
EKC 361

Mediatemperaturregulator, EKC 361

084B7060

Matningsspänning [V] AC: 24, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 16
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat16 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
Datakomm. tillvalLON RS 485
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]5.0 VA
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionMedia temperature controller
GodkännandeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMEDIA TEMPREG EKC361 PM/CVQ
Matningsspänning [V] AC24 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppFörångare och rumstermostat
ProduktnamnMediatemperaturregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypEKC 361
ServicerbarNej
VentilutgångCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.351 Kilogram
Nettovikt0.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203