Danfoss logo
AKA 245 gateway

Gateway, AKA 245

084B2268

Regulatortyp: Gateway

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat4 antal
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Effektförbrukning [W]4.0 W
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionDanbuss - RS485-LON
Kommunikat.DANBUSSLON
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC230 V
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnGateway
ProduktspråkEngelska
ProdukttypAKA 245
RegulatortypGateway
TillämpningsområdeDatakommunikation

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.152 Kilogram
Nettovikt1.001 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194