Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Regulatortyp: Service Gateway, Ytterligare information: 9-12VA.C./D.C.

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat18 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]2.5 W
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionService
Kommunikat.DANBUSS
Material DescriptionAKA 242 SERVICE GATEWAY
Matningsspänning [V] AC12 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC12 V
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnGateway
ProduktspråkEngelska
ProdukttypAKA 242
RegulatortypService Gateway
TillämpningsområdeDatakommunikation
Ytterligare information9-12VA.C./D.C.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.347 Kilogram
Nettovikt0.3 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489