Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Regulatortyp: Gateway, Ytterligare information: 9-12VA.C./D.C.

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat21 antal
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Effektförbrukning [W]2.5 W
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionBasic-PC, Danbuss, RS232
Kommunikat.DANBUSS
Material DescriptionAKA241 PC-GATEWAY INKL KAPSL.
Matningsspänning [V] AC12 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC12 V
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnGateway
ProduktspråkEngelska
ProdukttypAKA 241
RegulatortypGateway
TillämpningsområdeDatakommunikation
Ytterligare information9-12VA.C./D.C.

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.239 Kilogram
Nettovikt0.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472