Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Kylrumsregulator, AK-RC111

080Z3220

Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal kompressorer, max.1 antal
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display framJa
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]7.0 VA
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionHantering av kylrum
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP65
Kommunikat.RS485 Modbus
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Matningsspänning [V] AC230 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppFörångare och rumstermostat
ProduktnamnKylrumsregulator
ProdukttypAK-RC111
RegulatortypOptyma-reg. 1-fas (2HP)
TillämpningsområdeKylaggregat
UtrustningInkl. 2 givare
Ventilutgång(TXV)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.706 Kilogram
Nettovikt1.31 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078