Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Servicesats, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
Gasdetekteringsgivare, versionStrobe & Horn
Innehåller batterierNo
Material DescriptionStrobe and Horn
Matningsspänning [V] likström [max]24.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]12.00 V
Kännetecken
Värde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppSensors spare parts
ProduktnamnServicesats
ProdukttypDGS
Strömförbrukning[mA]45 mA
Temperaturområde [°C] [Max]55 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
UtrustningInkl. tryckknapp

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt310 Gram
Nettovikt275 Gram
Kännetecken
Värde
Volym1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484