Danfoss logo
Wire

Gasdetekteringsgivare, DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

Funktion: För CO2

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFör CO2
GodkännandeCEEAC
Kapslingsgrad IPIP66
KöldmediumR744
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe
Kännetecken
Värde
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppGivare
ProduktnamnGasdetekteringsgivare
ProdukttypDGS-IR-CO2-FS
Strömförbrukning[mA]200 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max]24 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]12 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ytterligare informationBörvärde för larm: 5000ppm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.814 Kilogram
Nettovikt0.629 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.858 Liter
EAN/UPC5702428830805