Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
080Z2292
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Single pack |
| Funktion | Remote, for CO2, 3m |
| Godkännande | CEEAC |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Köldmedium | R744 |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Sensors |
| Produktnamn | Gas detecting sensor |
| Produkttyp | DGS-CO2-FS |
| Strömförbrukning[mA] | 200 mA |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 24 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 12 V |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Ytterligare information | Alarm Set Point: 5000 ppm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.872 Kilogram |
| Nettovikt | 0.79 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |