Maskinregulator, AK-PC 781
080Z0186
Funktion: Paket m. värmeåtervinning, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: IO-förlängning; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 080Z0191
080Z0186
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 11 antal |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Ant. kompr. säkerhetssign., max. | 6 antal |
| Ant. tilläggsmoduler, max. | 11 antal |
| Antal fläktar, max. | 8 antal |
| Antal kompressorer, max. | 8 antal |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 8 antal |
| Display – tillval | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Display fram | Nej |
| Effektförbrukning [W] | 8.0 VA |
| Extra analoga ingångar max. | 5 antal |
| Extra larmingångar max. | 10 antal |
| Extra termostatingångar max. | 5 antal |
| Extra tryckbrytaringångar max. | 5 antal |
| Fläktkapacitetsstyrning | Steg/varvtal |
| Fläktstyrningsläge | PI |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Paket m. värmeåtervinning |
| Godkännande | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Height (EF000040) | 110 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| I/O-kontakter max. | 120 antal |
| Ingång för kapacitetsstyrning | Tryck/temperatur |
| Kapacitetsstyrningsläge | PI |
| Kapslingsgrad IP | IP10 |
| Kommunikat. | IO-förlängningLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display |
| Kompressorkapacitetsläge | Steg/varvtal |
| Kondensorregulator, typ | Tryck/temperatur |
| Material Description | DEL AK-PC 781, Pack Controller |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] DC | 24 V |
| Oljehantering | Ja, m. CO2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktegenskaper | CO2-kompatibelFelövervakning för kondensorExtern komm. medföljerFlytande kondensatortryckVärmeåtervinningsfunktionBelastningsutjämningNatthöjningP0-optimeringPumpregleringTrevägsventilreglering |
| Produktgrupp | Kompressor-/kondensorregulator |
| Produktnamn | Maskinregulator |
| Produktspråk | KinesiskaTjeckiskaDanskaNederländskaEngelskaFinskaFranskaTyskaItalienskaPolskaPortugisiskaRyskaSpanska |
| Produkttyp | AK-PC 781 |
| Programmeringsverktyg | AK-ST 500 |
| Regulatortyp | Maskinregulator |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tillämpningsområde | Kapacitetsstyrning |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-certifiering | Yes |
| Width (EF000008) | 200 |
| Ytterligare information | Transkri.hastighet,CO2,HP,olja,HR |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.934 Kilogram |
| Nettovikt | 0.645 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428463966 |