Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Vattenkylarregulator, AK-CH 650

080Z0132

Funktion: Vattenkylare, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: RS232; LON RS485, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]11 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Ant. kompr. säkerhetssign., max.6 antal
Ant. tilläggsmoduler, max.11 antal
Antal fläktar, max.8 antal
Antal kompressorer, max.6 antal
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]8 antal
Display – tillvalEKA 163BEKA 164B
Display framNej
Effektförbrukning [W]8.0 VA
Extra analoga ingångar max.5 antal
Extra larmingångar max.10 antal
Extra termostatingångar max.5 antal
Extra tryckbrytaringångar max.5 antal
FläktkapacitetsstyrningSteg/varvtal
FläktstyrningslägePI
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionVattenkylare
GodkännandeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kännetecken
Värde
I/O-kontakter max.80 antal
Ingång för kapacitetsstyrningTemperatur
KapacitetsstyrningslägePI
Kommunikat.LON RS485RS232
KompressorkapacitetslägeSteg/varvtal
Kondensorregulator, typTryck/temperatur
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] DC24 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperExtern komm. medföljerFlytande kondensatortryckVärmeåtervinningsfunktionBelastningsutjämningNatthöjningP0-optimeringPumpreglering
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnVattenkylarregulator
ProduktspråkKinesiskaTjeckiskaDanskaNederländskaEngelskaFinskaFranskaTyskaItalienskaPolskaPortugisiskaRyskaSpanskaSwedish
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypAK-CH 650
ProgrammeringsverktygAK-ST 500
RegulatortypKylarregulator
ServicerbarNej
TillämpningsområdeVattenkylarreglering
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.938 Kilogram
Nettovikt0.645 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822