Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0054
Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 080Z0058
080Z0054
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | Power supply |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Strömtillförsel, 24V DC, 1,5A |
| Height (EF000040) | 68 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Strömtillförsel |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Typbeteckning | AK-PS 150 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 68 |
| Ytterligare information | Storlek: 54 x 90mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 234 Gram |
| Nettovikt | 184 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |