Danfoss logo
Com. cable for Prosa

ERC 112

080G3388

Används för produkt: ERC 112, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 108

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat108 antal
Används för produktERC 112
Används för produktkommentarERC 112 m. JST-anslutning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionERC, komm.kabel för Prosa
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabellängd [m]2.000 m
Material DescriptionDEL Com.cable for Prosa,2m, IP
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintanslutningsdonH.S.G JST PHR-6
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypTillbehör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.068 Kilogram
Nettovikt0.062 Kilogram
Volym0.219 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428921350
Proposition 65No significant risk