Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 42

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat42 antal
Används för produktERC Controllers
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatIndustripack
FunktionKabel RSP 01
GodkännandeCECQCcURus
Kabellängd [m]3.000 m
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC5 V
Matningsspänning [V] DC5.00 V
Plintanslutningsdon3-polig RAST2.5 kantkontakt
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnSpindel
ProdukttypTillbehör
UL-certifieringYes
Ytterligare information4,7K +/-20% motstånd

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.158 Kilogram
Nettovikt0.158 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469