Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronisk kylregulator, ERC 214

080G3296

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 197 - 250, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 30

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G3463

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]3 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat30 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
Display colourRed
Division25
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I6(c)
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCECQCEACENECNSFcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL ERC 214,Controller,RED LED, 230V,I-P
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypERC 214
RegulatortypKommersiell kyla
SCIP ID nr2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dokumentproduktnamnERC21x, EKC 22x
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]250 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]197 V
TillämpningsområdeGlasdörrshandel
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt238 Gram
Nettovikt238 Gram
Volym0.465 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428899314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm