Elektronisk kylregulator, ERC 213
080G3291
Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 125, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 080G3467
080G3291
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 3 antal |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| Depth (EF000049) | 90 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 3 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 1 antal |
| Display colour | Red |
| Division | 25 |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Godkännande | CECQCEACENECNSFcURus |
| Height (EF000040) | 90 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DEL ERC 213,Controller, RED LED, 115V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produktnamn | Elektronisk kylregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | ERC 213 |
| Regulatortyp | Kommersiell kyla |
| SCIP ID nr | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ERC21x, EKC 22x |
| Servicerbar | Nej |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 125 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Tillämpningsområde | Glasdörrshandel |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-certifiering | Yes |
| Width (EF000008) | 90 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.238 Kilogram |
| Nettovikt | 0.234 Kilogram |
| Volym | 0.48 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |