Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronisk kylregulator, ERC 211

080G3288

Digitala ingångar (DI) [pc]: 0, Matningsspänning [V] AC: 197 - 250, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 30

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G3459

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]2 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat30 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]1 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]0 antal
Display colourRed
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I6(c)
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCECQCEACENECNSFcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-P
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypERC 211
RegulatortypKommersiell kyla
SCIP ID nr2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP-dokumentproduktnamnERC21x, EKC 22x
ServicerbarNej
Spare part (EF013237)TRUE
Strömförsörjning [V] AC [Max]250 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]197 V
TillämpningsområdeGlasdörrshandel
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt238 Gram
Nettovikt172 Gram
Volym0.465 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428899284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm