Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kylregulator, ERC 112D

080G3273

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]4 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat27 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
Display colourBlue
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypERC 112D
RegulatortypKommersiell kyla
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
TillämpningsområdeGlasdörrshandel
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.138 Kilogram
Nettovikt0.013 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.416 Liter
EAN/UPC5702428974356