Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Analoga ingångar (Al) [pc]2 antal
Antal per förpackningsformat54 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]1 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
Display colourRed
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(c)-I7(a)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] DC12 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnDisplay
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypRDI 107A
RegulatortypKommersiell kyla
SCIP ID nrb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-dokumentproduktnamnRDI 107A
ServicerbarNej
TillämpningsområdeGlasdörrshandel
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.083 Kilogram
Nettovikt0.083 Kilogram
Volym0.383 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm