Elektronisk kylregulator, ERC 112D
080G3203
Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 080G3490
080G3203
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 4 antal |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 27 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 4 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 1 antal |
| Display colour | Red |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DEL ERC 112D RED LED, GDM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produktnamn | Elektronisk kylregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | ERC 112D |
| Regulatortyp | Kommersiell kyla |
| Servicerbar | Nej |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Tillämpningsområde | Glasdörrshandel |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.136 Kilogram |
| Nettovikt | 0.135 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428481090 |