Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Programm. regulator, 15reläer, MCX152V

080G0319

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]14 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]6 antal
Anslutningssats ingårJa
Anslutningssats, kod nr080G0308
Antal batterier1
Antal per förpackningsformat8 antal
Batterityp eller namnLithium coin cell (CR1620)
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital utgång (DO) [pc]15 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]18 antal
DisplaytypLCD
Effektförbrukning [W]27.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammerbar regulator
Kännetecken
Värde
GodkännandeCE
Innehåller batterierYes
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.CANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 15reläer
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypMCX152V
RealtidsklockaJa
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]110 V
SummerNej
TypbeteckningMCX152V
Ytterligare informationIngång för reservbatteri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt995 Gram
Nettovikt777 Gram
Kännetecken
Värde
Volym4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651