Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-PC 7xx

080G0311

Används för produkt: AK-PC 7xx, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 34

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat34 antal
Används för produktAK-PC 7xx
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]1.6 W
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionLCD-display för AK-PC 7xx
GodkännandeCECMIMGOST RUL
Kapslingsgrad IPIP65
Kommunikat.RS232
Material DescriptionDEL AK-MMI Display, LCD
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] likström [max]30.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]12.00 V
MonteringsmetodInbyggdVägg
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperSummer
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnDisplay
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningAK-MMI
UL-certifieringYes
Ytterligare informationInkl. anslutningar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.254 Kilogram
Nettovikt0.184 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732