Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programm. regulator, 8reläer, MCX08M

080G0292

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: CANBUS; MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 24

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]8 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]4 antal
Anslutningssats ingårNej
Anslutningssats, kod nr080G0180
Antal batterier1
Antal per förpackningsformat24 antal
Batterityp eller namnLithium coin cell (CR1620)
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital utgång (DO) [pc]8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]8 antal
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]10.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionProgrammerbar regulator
Kännetecken
Värde
GodkännandeCEGOST R
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.CANBUSMODBUS
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 8reläer
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypMCX08M
RealtidsklockaJa
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]110 V
SummerJa
Ytterligare informationD.O. 5- och 6-användning Solid stateRelais

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.416 Kilogram
Nettovikt0.415 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620