MCX-serien
080G0270
Används för produkt: MCX-serien, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
080G0270
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | MCX-serien |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Material Description | DEL ACCGTW Elect.Control Gateway LonW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Gateway |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | ACCGTW |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.24 Kilogram |
| Nettovikt | 0.18 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.239 Liter |
| EAN/UPC | 5702428429290 |