Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programm. regulator, 20reläer, MCX20B

080G0145

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 12

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.003
1 Primärbatteriets vikt kg0.003
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]16 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]6 antal
Anslutningssats ingårNej
Anslutningssats, kod nr080G0182
Antal batterier1
Antal per förpackningsformat12 antal
Batterityp eller namnLithium coin cell (CR1620)
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital utgång (DO) [pc]20 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]22 antal
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]17.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionProgrammerbar regulator
GodkännandeCEGOST RUL
Kännetecken
Värde
Identisk produkt080G0051
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.CANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 20reläer
ProdukttypMCX20B
RealtidsklockaJa
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]110 V
SummerJa
TypbeteckningMCX20B4500951
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.835 Kilogram
Nettovikt0.707 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.512 Liter
EAN/UPC5702423285044