Programm. regulator, 20reläer, MCX20B
080G0139
Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 12
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
080G0139
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.003 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.003 |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 16 antal |
| Analoga utgångar (AO) [pc] | 6 antal |
| Anslutningssats ingår | Nej |
| Anslutningssats, kod nr | 080G0182 |
| Antal batterier | 1 |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Batterityp eller namn | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digital utgång (DO) [pc] | 20 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 22 antal |
| Displaytyp | LCD |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning [W] | 17.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmerbar regulator |
| Godkännande | CEGOST RUL |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Identisk produkt | 080G0045 |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Kommunikat. | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | DEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12 |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Programmerbara regulatorer |
| Produktnamn | Programm. regulator, 20reläer |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | MCX20B |
| Realtidsklocka | Ja |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 110 V |
| Summer | Ja |
| Typbeteckning | MCX20B4500851 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.892 Kilogram |
| Nettovikt | 0.776 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.576 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285105 |