Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Programm. regulator, 15reläer, MCX15B

080G0042

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]6 antal
Anslutningssats ingårJa
Anslutningssats, kod nr080G0181
Antal per förpackningsformat8 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital utgång (DO) [pc]15 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]18 antal
Effektförbrukning [W]12.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammerbar regulator
GodkännandeCEGOST RUL
Identisk produkt080G0132
Kännetecken
Värde
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.CANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 15reläer
ProdukttypMCX15B
RealtidsklockaJa
SummerJa
TypbeteckningMCX15B4500740
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.97 Kilogram
Nettovikt0.795 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756