Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Programm. regulator, 15reläer, MCX15B

080G0036

Funktion: Programmerbar regulator, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: CANBUS; RS485; MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.003
1 Primärbatteriets vikt kg0.003
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]6 antal
Anslutningssats ingårJa
Anslutningssats, kod nr080G0181
Antal batterier1
Antal per förpackningsformat8 antal
Batterityp eller namnLithium coin cell (CR1620)
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital utgång (DO) [pc]15 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]18 antal
DisplaytypLCD
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]12.0 W
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammerbar regulator
GodkännandeCECMIMEACGOST RUL
Kännetecken
Värde
Identisk produkt080G0126
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP40
Kommunikat.CANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Matningsspänning [V] AC24 V
Matningsspänning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppProgrammerbara regulatorer
ProduktnamnProgramm. regulator, 15reläer
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypMCX15B
RealtidsklockaJa
ServicerbarNej
SummerJa
TypbeteckningMCX15B
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.026 Kilogram
Nettovikt0.97 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695