Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, SL32TL-1, Antal plattor: 60-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, SL32TL-1, Antal plattor: 60

079U2217

30 bar, Lodmaterial: Koppar
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 7
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor60
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]30 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]30 bar
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]50 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Material Description (Short TeSL32TL-1-60_2_30_S1_4B1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTL
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL32TL-1
Temperaturområde [°C] [Max]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]108 mm
Total höjd utan fötter [mm]308 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]250 mm
Vertical center porthole 2[mm]250 mm
Volume per channel 1 [l]0.049 L
Volume per channel 2 [l]0.049 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.52 Kilogram
Nettovikt9.52 Kilogram
Volym15.84 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425182983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm