Temperaturgivare, ETN, 2.5 m
077F8728
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 98.43
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
077F8728
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 120 antal |
| Antal plintar [st] | 3 antal |
| Används för produkt | ERCETC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | Monterad givare |
| Innehåller batterier | No |
| Kabel längd | 98.43 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabellängd [m] | 2.500 m |
| Material Description | DEL - NTC Temperature sensor |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plintanslutningsdon | RAST2.5 Kantkontakt |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Temperaturgivare |
| Produkttyp | ETN |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.04 Kilogram |
| Nettovikt | 0.039 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428902342 |