Danfoss logo
NTC sensor

KABEL, ETP

077F8513

Används för produkt: ETP R1; ETC 1H

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat72 antal
Antal plintar [st]3 antal
Används för produktETC 1HETP R1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
FunktionKabel för display
Kabel längd78.74 in
Kännetecken
Värde
Kabellängd [m]2.000 m
Material DescriptionDEL - Cable for remote display 2m
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
PlintanslutningsdonRAST2.5 Kantkontakt
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppElectron. control accessories
ProduktnamnKABEL
ProdukttypETP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.1 Kilogram
Nettovikt0.099 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.328 Liter
EAN/UPC5702428414012